単位 : inch
品番 | ♯ねじの呼び | L | D1 | L1 | L2 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSS-#10-24-1 3/4 | No.10-24UNC | 1-3/4 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 10 | 6.5 | 2,830 | 3,113 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●各寸法表記はインチです。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
SNSS-#10-24-1 3/4の材質・仕上げ
SNSS(INCH) | |
---|---|
本体 | SUS304相当 |
強度区分 | A2-50 |
用途
インチねじ仕様の機器・装置SNSS-#10-24-1 3/4の特長
- インチねじの六角穴付きボルト。
- ANSI B18.3に準処しています。
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKH(INCH)をご使用ください。SKH(INCH)